ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

インクリボンカセット 樹脂用 黒 3個パック NS-TBR2D-3【3個入り】

インクリボンカセット 樹脂用 黒 3個パック NS-TBR2D-3 NS-TBR2D-3
通常単価(税別)
6,178円
税込単価
6,796円
通常出荷日:2日目

【特長】・タイトルブレーン用インクリボンカセットです。樹脂用黒色のお得な3個パックです。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

NS-TBR2D-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

NS-TBR2D-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NS-TBR2D-3
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,178円
( 6,796円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイトルブレーン用インクリボンカセットです。樹脂用黒色のお得な3個パックです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480431857
・仕様:9mm・30m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクリボンカセット 樹脂用 黒 3個パック NS-TBR2D-3の型番NS-TBR2D-3のページです。 型番NS-TBR2D-3に関する仕様情報を記載しております。
インクリボンカセット 樹脂用 黒 3個パック NS-TBR2D-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクリボンカセット 樹脂用 黒 3個パック NS-TBR2D-3
インクリボンカセット 樹脂用 黒 NS-TBR2D
インクリボンカセット 紙用 黒 3個パック NS-TBR1D-3
インクリボンカセット 紙用 黒 NS-TBR1D
インクリボンカセット 紙用 赤 NS-TBR1R
インクリボン
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨケニス
通常価格6,178円2,728円6,178円2,728円2,728円6,046円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました