ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・遺言書キットご購入者のご要望の声を受けて生まれた用紙と封筒のセット。定期的な遺言書の書き換えや、書き損じ時の予備としてもご使用いただけます。
・遺言書用紙には、コピーするとコピー側に「複写」「COPY」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの厚手用紙を採用しています。
・封印用封筒は、一度開封すると元に戻せないセキュリティタイプ。日付と名前を記入し押印するだけで、簡単に遺言書を封印できます。
・遺言書用紙と同じレイアウトの下書き用紙がセットになっていて、文字の配置まで考えて下書きできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480257631

コクヨ
キャンパスノート ドット入り罫線 5冊パック B5 A罫 30枚 ノ-3CATX5
【特長】「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。

コクヨ
日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N
【特長】日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~