ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・からだの情報を一冊に/なかなかまとめきれないからだに関する情報を一冊にまとめておくことが可能。親族・家族の体質や病院のこと、また通院の予定、医療費のことなど、自分や家族のからだに関する情報を一冊にまとめられます。
・長期的な視点で記録/からだ5年記録や、予防接種、検診記録など書いておくことで必要なときに確認できます。
・若い世代も健康な人も/毎日記入する必要はなく、必要に応じて記入するノートです。健康情報メモや保険についてなど、気軽に使える項目もあるので、若い世代や健康な人にも役立ちます。
・巻末には日常生活の中で役立つからだ基礎知識ページ付き
・病院の領収証や検査結果の紙などをまとめて収容できるクリヤーホルダー付き。セキュリティ仕様で安心です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480281513
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

ALLEX
デスクはさみ
0通常価格(税別):1,162円~