ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

インクジェット ラベル ノーカット KJ-8167

インクジェット ラベル ノーカット KJ-8167 KJ-8167
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:6日目

【特長】・MicrosoftRWord対応しているので専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成...

詳細を確認

型番:

KJ-8167
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KJ-8167の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-8167
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422円
( 2,664円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MicrosoftRWord対応しているので専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480020600
・サイズ:A4
・1片の大きさ:289・199.6

商品担当おすすめ

  • 厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31 画像

    コクヨ

    厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31

    【特長】カラーレーザー用紙では初めての厚紙タイプ。紙厚/180g/m2・0.21mm。100枚入。サイズ、A4。用紙厚さ180g/m2以上に対応する機種でお使いください。

  • OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N 画像

    コクヨ

    OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N

    【特長】カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410N・1411N)と検知マークなし(VF-1420N・1421N)の2タイプで、すべての機種に対応可能です。OHP用以外に、POPをはじめさまざまな用途の印刷用透明フィルムとして使用いただけます。

  • コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g 画像

    コクヨ

    コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g

    【特長】FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェット ラベル ノーカット KJ-8167の型番KJ-8167のページです。 型番KJ-8167に関する仕様情報を記載しております。
インクジェット ラベル ノーカット KJ-8167のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェット ラベル ノーカット KJ-8167
エコノミーラベル ノーカット
インクジェットラベル光沢 ノーカット 10シート入
インクジェット用 ラベルシール 光沢 ノーカット 10枚 KJ-G2110
コピー用紙 インクジェット用 ラベルシール ノーカット 100枚 KJ-E80908N
インクジェット用 ラベルシール 光沢 ノーカット 50枚 KJ-G2510N
メーカーコクヨヒサゴエーワンコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,422円3,134円1,249円2,269円10,005円7,281円
通常出荷日6日目1日目4日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました