ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。
・書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。
・PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480014753
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):9,463円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅841mm×長50m
0通常価格(税別):5,060円

クラウン
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
0通常価格(税別):4,860円

ジット
リサイクルインク(エプソン用 MUG対応)
0通常価格(税別):781円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
0通常価格(税別):3,509円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~