ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3,863円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。
・書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。
・PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480014913
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N
5通常価格(税別):2,524円

コクヨ
コピー用紙 ワープロラベル用紙 東芝 A4 10面 20枚 タイ-2160-W
0通常価格(税別):2,269円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入
0通常価格(税別):9,944円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用
0通常価格(税別):7,874円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

CANON
インクタンク BCI-381+380/5MP
4通常価格(税別):7,707円

BROTHER
インクカートリッジ ブラック LC3117BK
2通常価格(税別):2,413円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~