ファクトリーサプライ用品技術窓口
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
中川ケミカル
ホワイトボードシート
中川ケミカル
通常価格(税別):3,810円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):8,888円~
通常出荷日:1日目
ユニット
一般廃棄物分別標識
ユニット
通常価格(税別):607円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ホワイトボードペーパー(粘着剤付)
トラスコ中山
通常価格(税別):51,218円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ヒサゴ
ピタロングステッカー
ヒサゴ
通常価格(税別):1,211円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・さまざまなプリンタに適応する共用ラベルです。
・原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。
・ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。
【商品仕様】
・サイズ:A4
・1片の大きさ(mm):297×210
・面数:ノーカット
・用途:表示用
・入数:1パック(10枚)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

ヒサゴ
エコノミーラベル ELM029
0通常価格(税別):2,855円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,134円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円