ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 B5

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 B5 KB-35
通常単価(税別)
2,596円
税込単価
2,856円
通常出荷日:6日目

【特長】・FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。・中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性...

詳細を確認

型番:

KB-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB-35の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KB-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,596円
( 2,856円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。
・中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480013688

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 B5の型番KB-35のページです。 型番KB-35に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 B5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 B5
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A5
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 B4
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A3
コピー用紙 PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 500枚 B4 青
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,596円1,568円4,627円3,147円5,995円4,954円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました