ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ファスナー付図面ケース
トラスコ中山
通常価格(税別):1,118円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
LIHIT LAB
通常価格(税別):74円~
通常出荷日:6日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
レーザープリンタラベル 透明 10シート入
0通常価格(税別):2,175円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 27面 白 ツヤ消し LBP-F2596
0通常価格(税別):3,525円

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N
0通常価格(税別):2,524円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC113-4PK
5通常価格(税別):6,982円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

BROTHER
トナーカートリッジ 大容量 ブラック TN-493BK
0通常価格(税別):12,303円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円