ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
277×366×880mm セキュリティ収納庫
通常価格(税別):43,294円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・中形 盤面サイズ:90×55mm。
・黒。
・本体容器に再生ABSを使用。
・アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの難吸収性の紙にも使用することができます。
・難吸収性の紙にもインクが浸透する水性顔料タイプ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480471877
・サイズ(W X D X H):79×112×165
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンビー
テクノタッチ回転印 3号6連
0通常価格(税別):1,943円

シヤチハタ
顔料系インキ30ml 朱
0通常価格(税別):1,111円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~