ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ヒサゴ
ヒサゴ 見積書(請求書・納品書)
ヒサゴ
通常価格(税別):6,923円~
通常出荷日:10日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・インキの補充には必ずコクヨ補充液(IP-211)をご使用ください。
・本体容器/再生ABS、印面枠/再生PP
【商品仕様】
・JANコード:4901480470115
・サイズ(W X D X H):49×49×16

シヤチハタ
速乾シヤチハタ朱肉 30号
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
欧文日付 ゴシック体
5通常価格(税別):1,379円~

シヤチハタ
ネーム9専用 補充インキ 赤
4.6通常価格(税別):716円

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
0通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体
0通常価格(税別):2,071円~

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体
0通常価格(税別):3,640円

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,893円

シヤチハタ
回転ゴム印 欧文日付 初号 ゴシック体
0通常価格(税別):6,338円

シヤチハタ
顔料系インキ60ml 朱
0通常価格(税別):1,959円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円