ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本メカケミカル
真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940
日本メカケミカル
通常価格(税別):14,025円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
通常価格(税別):1,550円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 特大
カーボーイ
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:9日目
オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
通常価格(税別):1,295円~
通常出荷日:1日目
光
防犯ガレージミラー
通常価格(税別):2,372円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・スチール製なので丈夫です。
・出し入れがしやすくなり、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。
・同サイズのスタッキングが可能です(2段まで)。
・取っ手がつまみやすいデザインを採用しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480471372
・外寸法(W・D・H):153・127・93
・内寸法(W・D・H):131・91・70

シヤチハタ
スチール印箱

ミスミ
3層サージカルマスク

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
欧文日付 ゴシック体
5通常価格(税別):1,379円~

シヤチハタ
ネーム9専用 補充インキ 赤
4.6通常価格(税別):716円

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
0通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体
0通常価格(税別):2,071円~

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体
0通常価格(税別):3,640円

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,893円

シヤチハタ
回転ゴム印 欧文日付 初号 ゴシック体
0通常価格(税別):6,338円

シヤチハタ
顔料系インキ60ml 朱
0通常価格(税別):1,959円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円