ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・ファスナーを開けて上半分を折り返せば、ペンスタンドに早変わり。取り出しやすいうえに、机上の省スペースにもつながります。
・フラットな形状で書類やノートと一緒に重ねて持ったり、カバンに収納しても収まりが良いので持ち歩きに便利です。
・ポケットが3つ付いているので、付箋や消しゴムを分類収納できます。
・両開きファスナーなので、上部を開けるだけで中身が取り出せます。
・ペンケースとしてだけでなく、化粧ポーチやモバイル用品入れなど、様々な使い方が楽しめます。
・表生地はブルー、裏生地がダークブラウン。
【商品仕様】
・JANコード:4901480317786
・外寸法(W・D・H):105・20・195
・材質/表材・内装:ポリエステル、芯材:PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ペンスタンド 青
3.5通常価格(税別):893円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円