ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ファスナー PO鋼鈑製 50mm 50本 FA-21【50個入り】

ファスナー PO鋼鈑製 50mm 50本 FA-21 FA-21
通常単価(税別)
3,126円
税込単価
3,439円
通常出荷日:6日目

【特長】・はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。【商品仕様】・JA...

詳細を確認

型番:

FA-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

FA-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FA-21
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,126円
( 3,439円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480416380

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファスナー PO鋼鈑製 50mm 50本 FA-21の型番FA-21のページです。 型番FA-21に関する仕様情報を記載しております。
ファスナー PO鋼鈑製 50mm 50本 FA-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー PO鋼鈑製 50mm 50本 FA-21
ファスナー PO鋼鈑製 60mm 50本 FA-22
ファスナー PO鋼鈑製 35mm 50本 FA-20N
ペーパーファスナー 50本入
ペーパーファスナー 50本入
ファスナー ブリキ 35mm 50本 FA-10Z
メーカーコクヨコクヨコクヨLIHIT LABLIHIT LABコクヨ
通常価格3,126円3,126円3,126円2,437円3,037円4,444円
通常出荷日6日目2日目6日目4日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました