ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラファスナー 簡易タイプ 50本 FA-110【50個入り】

プラファスナー 簡易タイプ 50本 FA-110 FA-110
通常単価(税別)
2,402円
税込単価
2,642円
通常出荷日:2日目

【特長】・つづりひも感覚で簡単に書類を約100枚までとじることができる簡易タイプファスナーです。・手を...

詳細を確認

型番:

FA-110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

FA-110の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FA-110
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,402円
( 2,642円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つづりひも感覚で簡単に書類を約100枚までとじることができる簡易タイプファスナーです。
・手を傷めないプラスチック製ですから、書類のとじ穴も傷めにくくなりました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480511870
・入り数:50本
・材質/R-PP
・足間隔/80mm
・最大とじ厚10mm(コピー用紙約100枚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラファスナー 簡易タイプ 50本 FA-110の型番FA-110のページです。 型番FA-110に関する仕様情報を記載しております。
プラファスナー 簡易タイプ 50本 FA-110のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類とじ
4
満足度:4.0
くりかえし使えて紐のように絡まないのが良い。 お客様に渡す資料もすっきりして見えます。でももう少し安くなってもいいような...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラファスナー 簡易タイプ 50本 FA-110
プラファスナー フォルダー対応 50本 FA-115N
プラファスナー 黒 100本 FA-80D
プラファスナー 白 100本 FA-80W
ファスナー PO鋼鈑製 50mm 50本 FA-21
ファスナー ブリキ 35mm 50本 FA-10Z
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,402円3,750円4,240円4,240円3,126円4,444円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました