ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,365円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
通常価格(税別):18,581円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):22,532円~
通常出荷日:在庫品1日目
島津製作所
電子天びん TXC623N
島津製作所
通常価格(税別):90,724円~
通常出荷日:4日目
ホーザン
USBカメラ L-837
ホーザン
通常価格(税別):23,524円~
通常出荷日:3日目
新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
新潟精機(SK)
通常価格(税別):358,353円~
通常出荷日:2日目 ~
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):22,375円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC30・GC31用パネルアダプタ
長野計器
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました
・カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、視認性を向上させました
・パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。
・複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480243313
・本体寸法(W・D・H):32・125・27
・受信器寸法(W・D・H):18・53・8
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
0通常価格(税別):558円

エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
0通常価格(税別):628円

ELPA朝日電器
手元スイッチ
4通常価格(税別):2,369円

エスコ
大型レール(アルミ・スチール製)
0通常価格(税別):4,163円~

エスコ
6500A 雷ガード
0通常価格(税別):1,195円

エスコ
AC125V/15A スナップタップ
0通常価格(税別):1,172円

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

エレコム
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
0通常価格(税別):6,418円

ANKER
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
0通常価格(税別):8,222円