ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格(税別):58,738円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
通常価格(税別):18,581円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
・操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
・ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
【商品仕様】
・JANコード:4901480284507
・本体寸法(W・D・H):32・32・32
・受信器寸法(W・D・H):26・17・5.5
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

LIHIT LAB
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
4.5通常価格(税別):3,828円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

ルネセイコウ
プロワークチェア(スウィング機能なし)
5通常価格(税別):16,085円

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ(ツヤ消し シルバーラベル)
5通常価格(税別):1,949円

キングジム
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル
5通常価格(税別):1,224円~

セイコークロック
SEIKO 電波掛時計 P枠
5通常価格(税別):10,867円