17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアダスター ノンフロンガス 2ウェイノズル EAS-CL-A5 EAS-CL-A5

エアダスター ノンフロンガス 2ウェイノズル EAS-CL-A5

通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:6日目

【特長】・環境に配慮した地球温暖化係数1以下のノンフロンガス(DME、CO2)を使用しています。・ノズ...

詳細を確認

    型番:

    EAS-CL-A5
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EAS-CL-A5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EAS-CL-A5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,932円
    ( 3,225円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に配慮した地球温暖化係数1以下のノンフロンガス(DME、CO2)を使用しています。
    ・ノズルを伸ばすと狭口スプレーに、たたむと広口スプレーとして使える2Wayノズルを採用。用途に合わせて使い分けができます。ノズルをたためばコンパクトに収納でき、紛失も防ぎます。
    ・可燃性ガスを使用しておりますので、火気のある所には絶対に使用しないでください。
    ・このガスは空気より重く滞留しやすいため、電気製品の電源を入れた時に発する静電気や火花等で引火する恐れがあります。シュレッダー等の機器内部へのご使用はお避け下さい
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480231358
    ・外寸法(φ・H):66・228
    ・容量:350ml

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアダスター ノンフロンガス 2ウェイノズル EAS-CL-A5の型番EAS-CL-A5のページです。 型番EAS-CL-A5に関する仕様情報を記載しております。
    エアダスター ノンフロンガス 2ウェイノズル EAS-CL-A5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアダスター ノンフロンガス 2ウェイノズル EAS-CL-A5
    エアダスター
    エアダスター 98-0492
    Z-288エアダスター
    Z-283エアダスター
    エアダスター ヨンエーブロー
    メーカーコクヨケニス三商アズワンアズワンサンハヤト
    通常価格2,932円1,096円4,953円1,121円3,667円3,673円
    通常出荷日6日目4日目1日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました