ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
新潟精機(SK)
通常価格(税別):600円~
通常出荷日:3日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・ボール式、光学式のどちらのマウスにも対応しています。薄型なので。机上でもじゃまになりません。
・再生PPを使用しており、グリーン購入法に適合しています。
・2枚構造のWタイプ。付属リーフレットは、表面にパステルカラーのコロレーのデザイン、裏面はショートカットキー入力ガイド表が印刷されています。また、お気に入りの写真やメモなどを挟んで使うこともできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480072586
・外寸法(W・D・H):150・180・1
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
0通常価格(税別):558円

エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
0通常価格(税別):628円

ELPA朝日電器
手元スイッチ
4通常価格(税別):2,369円

エスコ
大型レール(アルミ・スチール製)
0通常価格(税別):4,163円~

エスコ
6500A 雷ガード
0通常価格(税別):1,195円

エスコ
AC125V/15A スナップタップ
0通常価格(税別):1,172円

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

エレコム
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
0通常価格(税別):6,418円

ANKER
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
0通常価格(税別):8,222円