ファクトリーサプライ用品技術窓口
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm 透明【100個入り】
通常価格(税別):1,400円~
通常出荷日:1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・ボール式、光学式のどちらのマウスにも対応しています。薄型なので。机上でもじゃまになりません。
・再生PPを使用しており、グリーン購入法に適合しています。
・2枚構造のWタイプ。付属リーフレットは、表面にパステルカラーのコロレーのデザイン、裏面はショートカットキー入力ガイド表が印刷されています。また、お気に入りの写真やメモなどを挟んで使うこともできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480072579
・外寸法(W・D・H):150・180・1
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

アズワン
二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド
5通常価格(税別):7,824円

ELPA朝日電器
手元スイッチ
4通常価格(税別):2,532円

エスコ
70×60×120mmコンセント安全カバー
4通常価格(税別):996円

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):7,990円

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

エスコ
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
0通常価格(税別):17,239円

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):2,844円~

サンワサプライ
SDカードケース(12枚収納)
0通常価格(税別):1,069円