ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マウスパッド コロレー 青 EAM-PD50B

マウスパッド コロレー 青 EAM-PD50B EAM-PD50B
通常単価(税別)
1,405
税込単価
1,546
通常出荷日:6日目

【特長】・ボール式、光学式のどちらのマウスにも対応しています。薄型なので。机上でもじゃまになりません。...

詳細を確認

型番:

EAM-PD50B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EAM-PD50Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EAM-PD50B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール式、光学式のどちらのマウスにも対応しています。薄型なので。机上でもじゃまになりません。
・再生PPを使用しており、グリーン購入法に適合しています。
・2枚構造のWタイプ。付属リーフレットは、表面にパステルカラーのコロレーのデザイン、裏面はショートカットキー入力ガイド表が印刷されています。また、お気に入りの写真やメモなどを挟んで使うこともできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480072562
・外寸法(W・D・H):150・180・1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マウスパッド コロレー 青 EAM-PD50Bの型番EAM-PD50Bのページです。 型番EAM-PD50Bに関する仕様情報を記載しております。
マウスパッド コロレー 青 EAM-PD50Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウスパッド コロレー 青 EAM-PD50B
マウスパッド コロレー ピンク EAM-PD50P
マウスパッド コロレー 緑 EAM-PD50G
マウスパッド メタリックカラー ヴァイオレット EAM-PD31V
マウスパッド メタリックカラー シルバー EAM-PD31C
マウスパッド 再生PPタイプ 青
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,4051,4051,1971,4051,4051,292
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました