ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マウスパッド 再生PPタイプ 青

マウスパッド 再生PPタイプ 青 EAM-PD40NTB
通常単価(税別)
1,292
税込単価
1,421
通常出荷日:6日目

【特長】・再生PETを使用し、グリーン購入法に適合しています。・表面はエンボス加工を施しているので、ボ...

詳細を確認

型番:

EAM-PD40NTB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EAM-PD40NTBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EAM-PD40NTB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,292
( 1,421 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生PETを使用し、グリーン購入法に適合しています。
・表面はエンボス加工を施しているので、ボール式・光学式どちらも動きがなめらかです。裏面は滑り止め加工を施しているので、動いたりずれたりせず、快適なマウス操作ができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480597034
・外寸法(W・D・H):150・180・0.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マウスパッド 再生PPタイプ 青の型番EAM-PD40NTBのページです。 型番EAM-PD40NTBに関する仕様情報を記載しております。
マウスパッド 再生PPタイプ 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウスパッド 再生PPタイプ 青
マウスパッド 再生PPタイプ 緑
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
マウスパッド 再生PPタイプ 白 EAM-PD40NTW
マウスパッド コロレー 青 EAM-PD50B
マウスパッド メタリックカラー ヴァイオレット EAM-PD31V
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,2921,2921,2921,2921,4051,405
通常出荷日6日目6日目2日目4日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました