ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
ESDフォーム F-7/F-9/F-10【1~10個入り】
通常価格(税別):619円~
通常出荷日:2日目 ~
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.791【1~15個入り】
通常価格(税別):3,045円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】
・再生PETを使用し、グリーン購入法に適合しています。
・表面はエンボス加工を施しているので、ボール式・光学式どちらも動きがなめらかです。裏面は滑り止め加工を施しているので、動いたりずれたりせず、快適なマウス操作ができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480597065
・外寸法(W・D・H):150・180・0.5
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
0通常価格(税別):549円

エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
0通常価格(税別):628円

エスコ
AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)
0通常価格(税別):4,925円~
![[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010331757/223010331757_20230801115839.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
0通常価格(税別):3,931円~

コクヨ
マウスパッド メタリックカラー シルバー EAM-PD31C
0通常価格(税別):1,405円

三商
USB延長ケーブル KU-EN3K 3m
0通常価格(税別):2,306円

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

アズワン
2Dバーコードリーダー
0通常価格(税別):20,208円

ANKER
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
0通常価格(税別):6,241円