ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ペーパーカッター用替刃 10枚切り用 丸刃 1個入 DN-T700A

ペーパーカッター用替刃 10枚切り用 丸刃 1個入 DN-T700A DN-T700A
通常単価(税別)
1,313円
税込単価
1,444円
通常出荷日:2日目

【特長】・チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味(従来比)110%・刃先の硬度2.5倍<すべて当社...

詳細を確認

型番:

DN-T700A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DN-T700Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DN-T700A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313円
( 1,444円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味(従来比)110%・刃先の硬度2.5倍<すべて当社比>
・スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力:PPC用紙10枚)
・刃に触れずに刃の交換可能
・1個入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480278438

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーカッター用替刃 10枚切り用 丸刃 1個入 DN-T700Aの型番DN-T700Aのページです。 型番DN-T700Aに関する仕様情報を記載しております。
ペーパーカッター用替刃 10枚切り用 丸刃 1個入 DN-T700Aのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
資料の裁断
5
満足度:5.0
同商品の40枚切り用の替刃は20枚すら切断できませんでしたが、こちらの10枚切りでは別メーカーではないかと思うぐらいよく...もっと読む
0人が参考にしています。
交換用
4
満足度:4.0
刃の交換もすぐにできて、簡単に裁断ができ、切れ味もよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーカッター用替刃 10枚切り用 丸刃 1個入 DN-T700A
丸刃カッター用替刃 2枚 HA-40A
ペーパーカッター 刃受 DN-61N用 5枚入 DN-600C
替刃 大 10枚入 文具台紙
替刃 M厚 5枚入 文具専用
カッター替刃 8B用 SSB5K
メーカーコクヨコクヨコクヨオルファオルファアズワン
通常価格1,313円864円2,320円593円495円607円
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました