ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
差し立て
三甲
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています
・水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製
・発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能
・発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能
・単色の5冊パック、フォルダーラベル付き
【商品仕様】
・JANコード:4901480238982


ファシリティ・マネジメント・サービス
個別フォルダー B4-IFE クリーム 50入

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
クリップボードBF(ベーシックファイル)
4.6通常価格(税別):569円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

クラウン
カードリング No2 シルバー 100個入
0通常価格(税別):2,814円

西敬
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
0通常価格(税別):2,259円