ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

収納ボックス サンプルボックス A4 灰 A4-DFBN-M

通常単価(税別)
2,085円
税込単価
2,294円
通常出荷日:6日目

【特長】・商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。・材質/色板紙【商品仕様】・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

A4-DFBN-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A4-DFBN-Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A4-DFBN-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,085円
( 2,294円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。
・材質/色板紙
【商品仕様】
・JANコード:4901480134512
・外寸法(W・D・H):204・324・260

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ボックス サンプルボックス A4 灰 A4-DFBN-Mの型番A4-DFBN-Mのページです。 型番A4-DFBN-Mに関する仕様情報を記載しております。
収納ボックス サンプルボックス A4 灰 A4-DFBN-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ボックス サンプルボックス A4 灰 A4-DFBN-M
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 青
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 緑
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 黄
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 赤
メーカーコクヨキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格2,085円690円690円690円690円690円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました