ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ファイルボックス-FS Bタイプ A3横 収容幅95mm グレー A3-LFBN-M

ファイルボックス-FS Bタイプ A3横 収容幅95mm グレー A3-LFBN-M A3-LFBN-M
通常単価(税別)
1,425円
税込単価
1,568円
通常出荷日:2日目

【特長】・組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。・表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくな...

詳細を確認

型番:

A3-LFBN-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A3-LFBN-Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A3-LFBN-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,425円
( 1,568円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
・表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。
・棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。
・材質/色厚板紙
【商品仕様】
・JANコード:4901480132297
・外寸法(高さ・幅・背幅):331・438・102

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイルボックス-FS Bタイプ A3横 収容幅95mm グレー A3-LFBN-Mの型番A3-LFBN-Mのページです。 型番A3-LFBN-Mに関する仕様情報を記載しております。
ファイルボックス-FS Bタイプ A3横 収容幅95mm グレー A3-LFBN-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイルボックス-FS Bタイプ A3横 収容幅95mm グレー A3-LFBN-M
フラットファイル ガバットファイル 2穴 A4横 最大1000枚収容 グレー フ-95M
個別フォルダー 1/3カット A4 6冊パック グレー A4-3FS-M
フラットファイルPP A4 3冊入 グレー フ-H10-3M
フラットファイル A3 横E型 150枚収容 グレー フ-H48M
個別フォルダー 1/3カット A4 6冊パック 青 A4-3FS-B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,425円905円1,190円1,282円1,099円1,190円
通常出荷日2日目2日目6日目2日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました