17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

通常単価(税別)
67,63583,430
税込単価
74,39991,773
通常出荷日:4日目

【特長】・量産部品の測定に最適です・各種指示器(オプション)の選択が可能です・測定面は超硬合金チップ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に指示器は付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

平行度

(μm)

サイズb

(mm)

サイズd

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
710
523-141
0.6
25
31
1個
26~50
25~50
810
523-142
0.6
35
56
1個
51~100
50~75
920
523-143
1
47
81
1個
51~100
75~100
1050
523-144
1
60
106
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,635
( 74,399 )
4日目
71,604
( 78,764 )
4日目
77,517
( 85,269 )
4日目
83,430
( 91,773 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産部品の測定に最適です
・各種指示器(オプション)の選択が可能です
・測定面は超硬合金チップ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体に指示器は付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S
523シリーズ スナップメータ PSM-R
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R
指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
523シリーズ スナップメータ PSM-R(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格67,635-79,056 -82,620 -99,922 -96,068 -79,056 -
通常出荷日4日目2日目〜2日目〜26日目19日目〜2日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト