17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が454型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H
通常単価(税別)
8,27226,543
税込単価
9,09929,197
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より...

詳細を確認
  • より良い加工のために、内部給油と外部給油の併用を推奨いたします。
未確定:候補が454型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H 推奨切削条件表1
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

溝長

(mm)

最小発注数量
2.95
0.15
65
3mm
25
12
1個
2.96
0.15
65
3mm
25
12
1個
2.97
0.15
65
3mm
25
12
1個
2.98
0.15
65
3mm
25
12
1個
2.99
0.15
65
3mm
25
12
1個
2.975
0.15
65
3mm
25
12
1個
2.985
0.15
65
3mm
25
12
1個
2.995
0.15
65
3mm
25
12
1個
3
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.005
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.01
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.02
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.03
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.04
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.05
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.06
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.07
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.08
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.09
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.015
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.025
0.15
65
3mm
25
12
1個
3.1
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.2
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.3
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.4
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.5
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.6
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.7
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.8
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.9
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.11
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.12
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.13
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.14
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.15
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.16
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.17
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.18
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.19
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.21
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.22
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.23
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.24
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.25
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.26
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.27
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.28
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.29
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.31
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.32
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.33
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.34
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.35
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.36
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.37
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.38
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.39
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.41
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.42
0.2
65
4mm
29
16
1個
3.43
0.2
65
4mm
29
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
10,419
( 11,461 )
1日目
10,419
( 11,461 )
5日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,210
( 10,131 )
1日目
10,062
( 11,068 )
1日目
8,680
( 9,548 )
1日目
8,384
( 9,222 )
1日目
8,680
( 9,548 )
1日目
8,680
( 9,548 )
1日目
8,680
( 9,548 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
10,419
( 11,461 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,210
( 10,131 )
1日目
9,210
( 10,131 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
10,419
( 11,461 )
4日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
10,419
( 11,461 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
10,419
( 11,461 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目
9,141
( 10,055 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能
・新高剛性刃型形状により、耐久性UP!
・ショートタイプにすることで、工具剛性が向上
・センタースルー形状により切削油がダイレクトに穴底部へ供給されることで、切屑の円滑な排出を促進し、さらに加工時の熱影響を抑制

ご注意

  • より良い加工のために、内部給油と外部給油の併用を推奨いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-H
超硬リーマ CEシリーズ(旧SHシリーズ)
CEOR 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)
CEORM 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)(百分台)
超硬リーマ Rシリーズ
メーカーエフ・ピー・ツールエフ・ピー・ツールエフ・ピー・ツール岡崎精工岡崎精工エフ・ピー・ツール
通常価格8,272-9,758 -9,013 -11,809 -14,039 -5,723 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼
刃径公差(mm)0~0.0050~0.0050~0.005m50~+0.0050~0.007
刃数444444
底刃(エンド刃)ありなしありありありなし
よく一緒に購入される商品

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング