17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル

通常単価(税別)
2,7914,407
税込単価
3,0704,848
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

シリンダーゲージ用部品のサブアンビルです。適合:CG-150AX・CG-400AX

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    No.102178
    511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル 外形図1
    No.202974
    511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル 外形図2

    ※標準付属以外のサブアンビル使用および、サブアンビルの複数使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります)

    メーカー紹介

    「測る」のその先へ。
    ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

    産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
    現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
    工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
    1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
    世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
    けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
    最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
    製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 長さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    長さ

    (mm)

    補足説明

    最小発注数量
    56.5
    CG-150AXのみ付属
    1個
    88
    CG-400AXのみ付属
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,791
    ( 3,070 )
    2日目
    4,407
    ( 4,848 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    シリンダーゲージ用部品のサブアンビルです。
    適合:CG-150AX・CG-400AX

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビルのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    普段使い
    5
    満足度:5.0
    注文してからすぐに商品が届きました。特に問題はなく使用することが出来ました。
    0人が参考にしています。
    不足品の補填に購入。
    5
    満足度:5.0
    これがあれば、50mm計測範囲が増えて便利。 補修部品として入手でき助かりました。 送料も無料で助かります。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル
    511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番)
    511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
    511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番)
    標準シリンダゲージ(WCDI)
    テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)テクロック
    通常価格2,791-20,398 -27,675 -24,630 -14,556 -20,723 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング