17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

EM型ピンゲージセット

通常単価(税別)
20,54848,509
税込単価
22,60353,360
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

【特長】・多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット。・1.525mmまではプラスチックケースに呼び寸...

詳細を確認
  • 写真のセットはEM-1 です。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法(セット)

(mm)

寸法区分

(mmとび)

径精度(許容差)

(μm)

組本数

長さ

(mm)

直径不同

(μm)

真円度

(μm)

最小発注数量
0.10~0.29
0.01
-5~-2
20
40
1.3
1.3
1個
0.10~0.29
0.01
+2~+5
20
40
1.3
1.3
1個
0.300~1.525
0.025
-5~-2
50
40 ~ 50
1.3
1.3
1個
0.300~1.525
0.025
+2~+5
50
40 ~ 50
1.3
1.3
1個
1.550~6.275
0.025
-5~-2
190
50
1.3
1.3
1個
1.550~6.275
0.025
+2~+5
190
50
1.3
1.3
1個
6.300~9.775
0.025
-5~-2
140
50
1.3
1.3
1個
6.300~9.775
0.025
+2~+5
140
50
1.3
1.3
1個
9.800~12.525
0.025
-5~-2
110
50
1.3
1.3
1個
9.800~12.525
0.025
+2~+5
110
50
1.3
1.3
1個
12.550~12.975
0.025
-5~-2
18
50
1.3
1.3
1個
13.00~19.00
0.1
-5~-1
61
50
1.6
1.6
1個
13.00~19.00
0.1
+1~+5
61
50
1.6
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,204
( 24,424 )
15日目
22,970
( 25,267 )
15日目
24,564
( 27,020 )
15日目
24,564
( 27,020 )
1日目
31,686
( 34,855 )
1日目
31,686
( 34,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,691
( 35,960 )
17日目
36,047
( 39,652 )
1日目
35,573
( 39,130 )
15日目
37,898
( 41,688 )
15日目
20,548
( 22,603 )
15日目
48,509
( 53,360 )
15日目
48,509
( 53,360 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット。
・1.525mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示。

ご注意

  • 写真のセットはEM-1 です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 呼び寸法に対し、プラスサイドまたはマイナスサイド2~5μm(EM-3 は1~5μm)以内の精度で製作していますので、検査工具として多目的に使用できます。
  • 1.525mmまで(EM-0)は1本ずつプラスチックケースに入っており、そのケースに呼び寸法を表示しています。1.550mm 以上はピンに呼び寸法をプラスピンの場合はP、マイナスピンの場合はMの記号を刻印しています。
型式呼び寸法(mm)組本数
EM-00+0.100、0.110…0.280、0.290
0.01mmとび
20
EM-00-
EM-0+0.300、0.325…1.500、1.525
0.025mmとび
50
EM-0-
EM-1+1.550、1.575…6.250、6.275
0.025mmとび
190
EM-1-
EM-2A+6.300、6.325…9.750、9.775
0.025mmとび
140
EM-2A-
EM-2B+9.800、9.825…12.500、12.525
0.025mmとび
110
EM-2B-
EM-2C+12.550、12.575…12.950、12.975
0.025mmとび
18
EM-2C-
EM-3+13.000、13.100…18.900、19.000
0.1mmとび
61
EM-3-
呼び寸法
(mm)
長さ
(mm)
許容差
(μm)
真円度
(μm)
円筒度
(μm)
硬さ
0.100~1.525405~2または-2~-51.31.3HRC
58
1.550~12.97550
13.000~19.0005~1または-1~-51.61.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EM型ピンゲージセットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
測定に使用しています
5
満足度:5.0
今まで公差に対してプラス・マイナスでしか判定できない専用治工具を使用していました。専用治工具の公差範囲外での測定が必要と...もっと読む
0人が参考にしています。
切削品の測定に
4
満足度:4.0
測定が必要なこともあり、購入しました。 0.025刻みでしたが値段との相談でした。 もう少し安く幅広くカバーできると嬉...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EM型ピンゲージセット
ピンゲージセット1級 EPシリーズ
鋼製ピンゲージセット0級 EH/ER/ELシリーズ
鋼製ピンゲージセット1級 EH/ER/ELシリーズ
マスターピンゲージ EPシリーズ
ファインセラミックスピンゲージセット EC/ECSシリーズ
メーカーアイゼンアイゼンアイゼンアイゼンアイゼンアイゼン
通常価格20,548-24,749 -14,924 -21,802 -1,489 -79,613 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目〜15日目〜在庫品1日目〜20日目
単品/セットセットセットセットセット単品セット
サブゼロ処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング