ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロマットグリーン AMR2003GR AMR2003GR
  • AMR2003GR
  • 使用例
  • 使用例

プロマットグリーン AMR2003GR

通常単価(税別)
40,400円
税込単価
44,440円
通常出荷日:3日目

はさみやカッターで必要なサイズにカットすることが可能な吸収マット。【特長】・油、水、溶剤、冷却水などを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 色
    グリーン
  • サイズ
    幅90cm×長さ20m×厚み4mm
  • 吸収量 (L)
    約65
  • JANコード
    4560139794516
  • 質量
    約10.8kg
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

型番:

AMR2003GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AMR2003GR プロマットグリーンの仕様

プロマットグリーン:関連画像

商品外観

アプリケーション

  • 台車やフォークリフトの通る通路
  • 油や液体漏れのある機械周辺、通路

仕様詳細

  • サイズ:幅90cm×長さ20m
  • 厚み:4mm
  • 吸収量:約65L/巻
  • 重量:約10.8kg/袋
  • 素材:ポリプロピレン

※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

プロマットグリーン:関連画像

汚れが目立ちにくい

プロマットグリーン:関連画像

台車やフォークリフトの使用にも耐久性抜群

プロマットグリーン:関連画像

油や液体漏れのある機械周辺、通路に最適

使用上の注意

  • ※ 常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
  • ※ ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

開発秘話

 

大量の油を吸収し、表面の耐摩耗性にすぐれたスリップ・転倒防止用の通路用マットです。マットの上を歩くだけで、靴裏の油汚れをとり、通路への持ち出しを防ぎ安全な環境を保ちます。

AMR2003GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水・溶剤用
色
グリーン
サイズ
幅90cm×長さ20m×厚み4mm
吸収量(L)
約65
JANコード
4560139794516
質量
約10.8kg
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMR2003GR

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,400円
( 44,440円 )
3日目

詳細情報

基本情報

はさみやカッターで必要なサイズにカットすることが可能な吸収マット。
【特長】
・油、水、溶剤、冷却水などを吸収。マット表面は耐久性があり、毛羽立ちにくく丈夫。
・激しい往来のある場所、台車やフォークリフトの通路などでも十分耐えることが可能。
・防炎適合品。汚れが目立ちにくいグリーン。グリーンの床面にもなじむ。
・マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全。
・マット裏面を上にして使用すると、液体をすばやく吸収することが可能。
【用途】
・スリップ防止、床面の保護、通路の防音、防塵対策にもおすすめ。
・油・液体漏れのある機械周辺や通路に最適。

ご注意

  • 吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロマットグリーン AMR2003GRの型番AMR2003GRのページです。 型番AMR2003GRに関する仕様情報を記載しております。
プロマットグリーン AMR2003GRのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
リフトの野外、屋内の通路用
4
満足度:4.0
リフトのタイヤに付く小石が室内に入らなくなった、また雨降りの際、屋内にタイヤに付く水滴が減った。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q固定方法は?
A
ガムテープでの固定をおすすめします。
Q使用後の廃棄方法は?
A
ご使用後の吸収材は、吸収した液体が特別廃棄物とみなされる場合、地域の規則に従って廃棄してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロマットグリーン AMR2003GR
プロマット AMR2001
プロマット吸油シート AMC4001
pig プロマット吸油シート (100枚入)
油吸着マット ルックマットR
オイル吸着マット
メーカープロマットプロマットプロマットニューピグコーポレーション旭化成関西工具製作所
通常価格40,400円51,436円21,543円21,908円13,752円 -15,572円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目1日目4日目
商品タイプロールロールシートカットタイプマットロールシート
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル用オイル用
色グリーングレー白---
サイズ幅90cm×長さ20m×厚み4mm幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm縦50cm×横50cm×厚み3mm---
吸収量(L)約65約49約94.6/袋---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました