ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロマット AMR2001

通常単価(税別)
51,436円
税込単価
56,580円
通常出荷日:3日目

フォークリフトが通る通路や、人の往来の激しい場所でも耐えることができる丈夫なマット。【特長】・油、水、...

詳細を確認

ご注意

  • 吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

型番:

AMR2001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

水で床が濡れて滑りやすい
通路をドライに保ち歩行者の転倒事故を防ぎます。

  • サイズ:幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm
  • 入数:1巻/袋
  • 重量:約15kg/袋
  • 吸収量:約49L/巻

使用方法・使用事例

使用事例

プロマット AMR2001  使用例

AMR2001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水・溶剤用
色
グレー
サイズ
幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm
吸収量(L)
約49
JANコード
4560139794509
質量
約15kg
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMR2001

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,436円
( 56,580円 )
3日目

詳細情報

基本情報

フォークリフトが通る通路や、人の往来の激しい場所でも耐えることができる丈夫なマット。
【特長】
・油、水、溶剤、冷却水などをすばやく吸収。防炎適合品。
・表面は毛羽が立ちづらく丈夫。
・裏面はポリエチレンコーティングが施され、床面に油や液体がしみ出ない。
・マットの厚みはわずか2mmと薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがない。
・マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全。汚れが目立ちにくいグレーカラー。
・靴裏や台車車輪に付着した油・液体を吸収し、床面をドライで安全な状態に保つ。
【用途】
・油や液体が飛散する、往来の多い通路に最適。

ご注意

  • 吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロマット AMR2001の型番AMR2001のページです。 型番AMR2001に関する仕様情報を記載しております。
プロマット AMR2001のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定方法は?
A
ガムテープや両面テープでの固定をおすすめします。
Q使用後の廃棄方法は?
A
ご使用後の吸収材は、吸収した液体が特別廃棄物とみなされる場合、地域の規則に従って廃棄してください。
Qフォークリフトの往来に耐えられるか?
A
フォークリフトの直線走行には耐えられます。マットの上での切替しは避けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロマット AMR2001
プロマット吸油シート AMC4001
pig プロマット吸油シート (100枚入)
油吸着マット ルックマットR
オイル吸着マット
フォーインワンピグ マット
メーカープロマットプロマットニューピグコーポレーション旭化成関西工具製作所ニューピグコーポレーション
通常価格51,436円21,543円21,908円13,752円 -15,572円18,648円 -
通常出荷日3日目3日目5日目1日目4日目1日目
商品タイプロールシートカットタイプマットロールシートロール
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用
色グレー白----
サイズ幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm縦50cm×横50cm×厚み3mm----
吸収量(L)約49約94.6/袋----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました