17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバーコード CL4-0611

ドライバーコード

通常単価(税別)
3,385円
税込単価
3,724円
通常出荷日:8日目

【用途】電動ドライバーのCLシリーズやBLシリーズに使用可能なコードです。

  • 対応機種
    CL-4000 / α-5000 / CL-2000 / SS-3000 / BL-3000 / BL-5000系 / SS-2000 / BLG-4000 / CL-3000 / SS-4000 / BLG-5000系 / α-4500
  • コード長さ (m)
    1.5

型番:

CL4-0611
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番対応機種コード長さ
CL4-0611CL-4000/α-5000/CL-2000/SS-3000/BL-3000/BL-5000系/SS-2000/BLG-4000/CL-3000/SS-4000/BLG-5000系/α-45001.5m

CL4-0611の仕様・寸法情報

対応機種
BL-5000系 / BLG-5000系 / α-5000 / α-4500 / BLG-4000 / CL-4000 / SS-4000 / BL-3000 / CL-3000 / SS-3000 / CL-2000 / SS-2000
コード長さ(m)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL4-0611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,385円
( 3,724円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
電動ドライバーのCLシリーズやBLシリーズに使用可能なコードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバーコードの型番CL4-0611のページです。 型番CL4-0611に関する仕様情報を記載しております。
ドライバーコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーコード
HM シリーズ HM-10用ファイダプター
HPシリーズ HP-10用ファイダプター
HPシリーズ HP-100用ファイダプター
HMシリーズ HM-100用ファイダプター
ハンドピース用コード
メーカーハイオスハイオスハイオスハイオスハイオスミニター
通常価格3,385円6,835円4,801円 -4,801円 -7,046円7,170円
通常出荷日8日目16日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
対応機種CL-4000 / α-5000 / CL-2000 / SS-3000 / BL-3000 / BL-5000系 / SS-2000 / BLG-4000 / CL-3000 / SS-4000 / BLG-5000系 / α-4500-----
コード長さ(m)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました