17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カラーネームカード HB353用・HB354用【100個入り】

カラーネームカード HB353用・HB354用
通常単価(税別)
549円~588円
税込単価
604円~647円
通常出荷日:10日目

担当医/科別/性別等を表記するカラーネームカード。【特長】・HB361:ネームケースHB353用。・H...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

カラーネームカードの詳細

HB3618 商品イメージ

HB3618 商品イメージ

HB36110 商品イメージ

HB36110 商品イメージ

HB36210 商品イメージ

HB36210 商品イメージ

HB36210 使用イメージ

HB36210 使用イメージ

製品仕様

HB3618/HB36110

  • 幅・高さ:15×80mm
  • 材質:上質紙
  • カラー:ピンク(HB3618)/ホワイト(HB36110)

HB36210

  • 幅・高さ:19×115mm
  • 材質:上質紙
  • カラー:ホワイト(HB36210)

型番リスト

表示件数

本体色

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
HB353用
縦80×横15
4903419983062
1袋(100枚)
1パック

100個入り

ホワイト
HB354用
縦115×横19
4903419983161
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
10日目
588円
( 647円 )
10日目

詳細情報

基本情報

担当医/科別/性別等を表記するカラーネームカード。
【特長】
・HB361:ネームケースHB353用。
・HB362:ネ-ムケ-スHB354用。
【用途】
・カラー分類に使用。
・ネームカードのスペアとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーネームカード HB353用・HB354用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
上質紙です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーネームカード HB353用・HB354用
ストラップ 医療スタッフ用 青 90cm
ストラップ 医療スタッフ用 赤 90cm
ロングストラップ 医療スタッフ用 青 160cm
ロングストラップ 医療スタッフ用 赤 160cm
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
メーカーLIHIT LABオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格549円-753円753円804円804円1,462円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ名札用ケース吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式クリップ式
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量1袋(100枚)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト