ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~

HK77530~HK77539 商品イメージ

HK7753コミ 商品イメージ

カラーナンバーラベル M 商品イメージ
カルテホルダ-の見出し紙に貼る、シートタイプのカラーナンバーラベル。
【特長】
・カルテ管理や薬暦管理のシステムに対応した、カラー分類のためのラベル。
・1袋250片。
・かさばらず、引出しなどにも入るシートタイプ。

アネスト岩田
建築塗装用リシンガン 自在式

LIHIT LAB
SMART FIT ACTACT トラベルホルダー

アネスト岩田
アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 A4
4通常価格(税別):1,076円~

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,162円

クラウン
カードリング No4 シルバー
0通常価格(税別):564円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

キングジム
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明
0通常価格(税別):1,076円

LIHIT LAB
パンチレスファイル
通常価格(税別):671円