17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カラー月ラベル M(ロールタイプ)【300個入り】

カラー月ラベル M(ロールタイプ)
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円
通常出荷日:10日目

カルテホルダ-の見出し紙に貼る、カラー月ラベル。【特長】・カルテ管理や薬暦管理のシステムに対応した、カ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

カラー月ラベル M(ロールタイプ)の詳細

カラー月ラベル M(ロールタイプ) 商品イメージ

カラー月ラベル M(ロールタイプ) 商品イメージ

カラー月ラベル M(ロールタイプ)の仕様

  • 幅/高さ:30×15mm
  • カラー:10/11/12

開発秘話

 

多忙な医療現場のカルテに携わる方から、シート状のラベルは剥がすのに手間がかかるとの意見が多かったため、自然に台紙から剥がれて出てくるロールタイプを開発致しました。

型番リスト

表示件数

色

印刷内容

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラウン
10 10
4903419188290
1箱(300片)
1パック

300個入り

グリーン
11 11
4903419188306
1箱(300片)
1パック

300個入り

ブラック
12 12
4903419188313
1箱(300片)
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370円
( 1,507円 )
10日目
1,370円
( 1,507円 )
10日目
1,370円
( 1,507円 )
10日目

詳細情報

基本情報

カルテホルダ-の見出し紙に貼る、カラー月ラベル。
【特長】
・カルテ管理や薬暦管理のシステムに対応した、カラー分類のためのラベル。
・ラベルが取り出しやすいパッケージ。
・下の紙を引っ張ると、ラベルが自然に台紙からはがれて出る仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー月ラベル M(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー月ラベル M(ロールタイプ)
カラーラベル 20mm丸 橙
インデックスラベル 青枠 中
ドットプリンタ用ラベル タック6
インデックスラベル 赤枠 中
インデックスラベル 青枠 小
メーカーLIHIT LABエーワンクラウンヒサゴクラウンクラウン
通常価格1,370円611円428円3,959円428円428円
通常出荷日10日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプラベルラベルインデックスラベルインデックスインデックス
詳細タイプM(ロールタイプ)-----
サイズ(mm)縦15×横30-----
仕様生月日方式-----
内容量1箱(300片)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト