17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。

ペーパードリル用オプションパーツ【1~10個入り】

ペーパードリル用オプションパーツ
通常単価(税別)
766円~4,191円
税込単価
843円~4,610円
通常出荷日:10日目

【特長】・2102L用。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ペーパードリル用オプションパーツ:関連画像

ペーパードリル用オプションパーツ:関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

穿孔能力

(mm)

穿孔穴径

(mm)

適合機種

JANコード

内容量

最小発注数量
ペーパードリル
-
22
2.5
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540029
1本
1個
ペーパードリル
-
28
3.0
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540036
1本
1個
ペーパードリル
-
28
3.5
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540043
1本
1個
ペーパードリル
-
40
4.0
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540050
1本
1個
ペーパードリル
-
40
4.5
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540067
1本
1個
ペーパードリル
-
50
5.0
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540074
1本
1個
ペーパードリル
-
50
5.5
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540081
1本
1個
ペーパードリル
-
50
6.0
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540098
1本
1個
手動パンチ
-
15
6.0
P-1022
4903419541811
1組(2本)
1パック

2個入り

ペーパードリル
-
50
6.5
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540104
1本
1個
ペーパードリル
-
50
7.0
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540111
1本
1個
ペーパードリル
-
50
8.0
1012/P-1013/1013K/P-1014/P-1015/P-1016/1017/1017K
4903419540203
1本
1個
電動パンチ
-
25
5.0
2001/2001A/2001AA-SIX
4903419540166
1本
1個
電動パンチ
-
25
5.5
2001/2001A/2001AA-SIX
4903419540173
1本
1個
電動パンチ(アタッチメント付)
-
32
4.0
P-2002/P-2003
4903419541873
1本
1個
電動パンチ
-
32
5.0
P-2002/P-2003
4903419541880
1本
1個
電動パンチ
-
32
5.5
P-2002/P-2003
4903419541897
1本
1個
電動パンチ
-
32
6.0
P-2002/P-2003
4903419541903
1本
1個
保護板
297×63
-
-
P-1013/1013K/P-1014/P/1015
4903419550028
1袋(5枚)
1パック

5個入り

保護板
107×30
-
-
P-1016/P-2002/1021/2001A
4903419550042
1袋(10枚)
1パック

10個入り

保護板
300×27
-
-
P-2003/2001AA-SIX
4903419550059
1袋(5枚)
1パック

5個入り

研磨器(ペーパードリル用)
-
-
-
-
4903419541828
1組
1個
研磨器(電動パンチ用)
-
-
-
-
4903419541835
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,907円
( 4,298円 )
10日目
3,907円
( 4,298円 )
10日目
3,907円
( 4,298円 )
10日目
3,659円
( 4,025円 )
10日目
3,659円
( 4,025円 )
10日目
3,659円
( 4,025円 )
10日目
3,659円
( 4,025円 )
10日目
3,659円
( 4,025円 )
10日目
2,948円
( 3,243円 )
10日目
3,659円
( 4,025円 )
10日目
3,907円
( 4,298円 )
10日目
3,907円
( 4,298円 )
10日目
2,948円
( 3,243円 )
10日目
2,948円
( 3,243円 )
10日目
4,071円
( 4,478円 )
10日目
2,948円
( 3,243円 )
10日目
2,948円
( 3,243円 )
10日目
2,948円
( 3,243円 )
10日目
910円
( 1,001円 )
10日目
766円
( 843円 )
10日目
766円
( 843円 )
10日目
3,157円
( 3,473円 )
10日目
4,191円
( 4,610円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2102L用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパードリル用オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパードリル用オプションパーツ
手動2穴パンチPN-2/3用刃受
手動2穴パンチPN-3用替刃 2本入り
ひよりパンチ MPP1・ひよりパンチ用抜き型
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
2穴パンチ ブルー 穿孔能力:約10枚
メーカーLIHIT LABニューコン工業ニューコン工業キングジムカール事務器カール事務器
通常価格766円-708円3,772円697円13,486円660円
通常出荷日10日目4日目4日目6日目1日目4日目
商品タイプ用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド付き用紙ガイド無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト