ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 色

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

コンパクトパンチ(穴あけパンチ)

コンパクトパンチ(穴あけパンチ) P10400
通常単価(税別)
1,522円
税込単価
1,674円
通常出荷日:10日目

携帯/収納に便利なコンパクトパンチ。【特長】・ボタンを押すと、パンチ部とハンドルが同時に飛び出し、パン...

詳細を確認

型番:

P10400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P10400の仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド無し
色
白
サイズ(mm)
幅99×奥行52×高さ56(折りたたみ時:幅99×奥行18×高さ37)
最大穿孔枚数(枚)
コピー用紙5(64g/m²)
穿孔穴径(mm)
5.5
穴ピッチ(mm)
80
穴奥行(mm)
12
JANコード
4903419510312
内容量
1台
-
-

商品情報

コンパクトパンチの詳細

コンパクトパンチ 商品イメージ

コンパクトパンチ 商品イメージ

携帯・収納に便利なコンパクト形状

携帯・収納に便利なコンパクト形状

コンパクトパンチの仕様

  • 幅/奥行/高さ:99×52×56mm
  • 材質(金属部):亜鉛合金
  • 材質(プラスチック部):ABS樹脂/ポリプロピレン
  • カラー:白/赤/黄緑/青/黒
  • 穴間隔:80mm
  • 穴径:5.5mm
  • 穴奥行:12mm
  • 最大穿孔枚数:コピー用紙5枚(64g/m2)

開発秘話

 

携帯でき、机の引き出しにも入るコンパクトな2穴パンチがあれば便利との声が多く、開発いたしました。

型番リスト

表示件数
型番
P10400

色

JANコード

内容量

最小発注数量
白
4903419510312
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522円
( 1,674円 )
10日目

詳細情報

基本情報

携帯/収納に便利なコンパクトパンチ。
【特長】
・ボタンを押すと、パンチ部とハンドルが同時に飛び出し、パンチできるワンタッチ式。
【用途】
・オフィス/ノマドワークに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトパンチ(穴あけパンチ)の型番P10400のページです。 型番P10400に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトパンチ(穴あけパンチ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙くずは散らばりませんか?
A
2個のパンチ部底にダストケースを装備しています。抜きカスはそこにたまります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトパンチ(穴あけパンチ)
ワンサード34穴パンチ
ワンサードパンチ
1穴パンチ
手動多穴パンチ
4穴パンチ ブラック
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABナカバヤシニューコン工業カール事務器
通常価格1,522円10,257円3,363円637円59,462円2,357円
通常出荷日10日目7日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ用紙ガイド無し用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド無し
サイズ(mm)幅99×奥行52×高さ56(折りたたみ時:幅99×奥行18×高さ37)幅310×奥行164×高さ143(ロック時高さ58)幅135×奥行116×高さ105---
最大穿孔枚数(枚)コピー用紙5(64g/m²)コピー用紙5(64g/m²)コピー用紙5(64g/m²)---
穿孔穴径(mm)5.54.5×4四角穴5.5---
穴ピッチ(mm)808.478.47---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました