17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

デスクトレー A330K・A332KB・A332K・A708

デスクトレー A330K・A332KB・A332K・A708
通常単価(税別)
9542,328
税込単価
1,0492,561
通常出荷日:4日目~10日目

汚れが付きにくく、耐久性も抜群。【特長】・表装は安全焼却できるポリプロピレンを使用

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

デスクトレーの詳細

A330Kチク 商品イメージ

A330Kチク 商品イメージ

A332Kチク/A332Kクク 商品イメージ

A332Kチク/A332Kクク 商品イメージ

A332KBチク/A332KBクク 商品イメージ

A332KBチク/A332KBクク 商品イメージ

A708ク 商品イメージ

A708ク 商品イメージ

デスクトレー 使用イメージ

デスクトレー 使用イメージ

製品仕様

A330Kチク

  • 規格:B5
  • サイズ:B5
  • 材質:表装/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
  • カラー:茶
  • 内寸:縦263×横190×高さ58mm

A332Kチク/A332Kクク

  • 規格:A4
  • サイズ:A4
  • 材質:表装/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
  • カラー:黒/茶
  • 内寸:縦313×横240×高さ58mm

A332KBチク/A332KBクク

  • 規格:B4
  • サイズ:B4
  • 材質:表装/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
  • カラー:黒/茶
  • 内寸:縦382×横280×高さ58mm

A708ク

  • 規格:A3
  • サイズ:A3
  • 材質:表装/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
  • カラー:茶
  • 内寸:縦435×横310×高さ58mm

型番リスト

表示件数

本体色

サイズ

寸法

(mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
ブラウン
B5
幅215×奥行290×高さ65
4903419820879
内寸:190×263×58mm
1個
1個
ブラック
B4
幅306×奥行410×高さ65
4903419820916
内寸:280×382×58mm
1個
1個
ブラウン
B4
幅306×奥行410×高さ65
4903419820909
内寸:280×382×58mm
1個
1個
ブラック
A4
幅265×奥行340×高さ65
4903419820893
内寸:240×313×58mm
1個
1個
ブラウン
A4
幅265×奥行340×高さ65
4903419820886
内寸:240×313×58mm
1個
1個
ブラウン
A3
幅335×奥行465×高さ65
4903419821494
内寸:310×435×58mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
4日目
1,472
( 1,619 )
10日目
1,472
( 1,619 )
4日目
954
( 1,049 )
4日目
954
( 1,049 )
4日目
2,328
( 2,561 )
4日目

詳細情報

基本情報

汚れが付きにくく、耐久性も抜群。
【特長】
・表装は安全焼却できるポリプロピレンを使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクトレー A330K・A332KB・A332K・A708のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q付属の見出しのサイズを教えてください。
A
見出し紙のサイズは2cm×10cmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクトレー A330K・A332KB・A332K・A708
ダレスバッグ A4サイズ
リクエスト クラッチケース A4サイズ
ハーフウェイ(メッシュ)
おくすりポケット
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格954-2,797887780 -528
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレーバック類バック類バック類小物ケース・トレー
材質表装:P.P.くるみ貼り(中芯/ボール紙)本体:ポリプロピレン、グリップ・フレーム:ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール:エラストマー樹脂ポリプロピレン本体:ビニール、リングフック:ポリプロピレンポリエチレン
内容量1個1冊1冊1枚1組(21枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト