17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マルチレタートレー 260×370×162mm

マルチレタートレー 260×370×162mm
通常単価(税別)
2,797
税込単価
3,077
通常出荷日:4日目

マルチに使える4段式のレタートレー。【特長】・仕切り板をセットしたら、2段+2段の4段トレーとして使用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチレタートレーの詳細

マルチレタートレー 商品イメージ

マルチレタートレー 商品イメージ

製品仕様

  • 規格:A4
  • 幅/奥行/高さ:260×370×162mm
  • サイズ:A4
  • 材質:ハイインパクトポリスチレン
  • カラー:乳白/赤/黄緑
  • 耐荷重:1段につき2kgまで
  • 内寸:326×24×275mm

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
乳白
4903419839130
1組
1個
グリーン
黄緑
4903419839154
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
4日目
2,797
( 3,077 )
4日目

詳細情報

基本情報

マルチに使える4段式のレタートレー。
【特長】
・仕切り板をセットしたら、2段+2段の4段トレーとして使用可能。
・仕切り板を外せば、深型のトレーとして使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチレタートレー 260×370×162mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1段で何キロぐらいもちますか?
A
耐荷重は1段2キロまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレタートレー 260×370×162mm
ダレスバッグ A4サイズ
リクエスト クラッチケース A4サイズ
おくすりポケット
ハーフウェイ(メッシュ)
インナードキュメントファイル
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,7972,797887528780 -766
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレーバック類バック類小物ケース・トレーバック類バック類
寸法(mm)260×370×162285×400×70260×347×50100(外寸117)×70-240×325×20
材質ハイインパクトポリスチレン本体:ポリプロピレン、グリップ・フレーム:ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール:エラストマー樹脂ポリプロピレンポリエチレン本体:ビニール、リングフック:ポリプロピレンポリプロピレン
仕様耐荷重:1段2kg、内寸:縦242×横326×厚さ75mm、パッケージ内容:本体トレー×2・仕切り版×2グリップ含む高さ:330mm、耐荷重:3kg取り外し可能なカラー中仕切り付き、耐荷重:3kgフック式パッケージ吊り下げ用リングフック付き-
内容量1組1冊1冊1組(21枚)1枚1冊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト