ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目

A7397 商品イメージ

A7398 商品イメージ

A7399 商品イメージ

ホワイトマグネットシート 使用イメージ
剥がすのも簡単な角丸仕様、ホワイトマグネットシート。
【特長】
・ホワイトボードマーカーで書き消しできる便利な伝言ボード。
・マーカーのカスを受け止めるトレー付き。
【用途】
・会社や家庭問わずメモや伝言ボードとして使用。
・会社ではキャビネット等に、家庭では冷蔵庫等に貼りつけて使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ユニット
吸盤 塩化ビニール
0通常価格(税別):678円~

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

日本緑十字社
スチールラバーシート
4通常価格(税別):1,145円~

日本緑十字社
マグウィークリー(曜日シート)
0通常価格(税別):1,248円