ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AQUA DROPs(アクアドロップス) ペンケース A50221・A50223・A50228

AQUA DROPs(アクアドロップス) ペンケース A50221・A50223・A50228 A50221
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円
通常出荷日:10日目

トップオープンでかさばらないAQUA DROPs ペンケース。【特長】・樹脂製の軽量タイプで鞄の中でも...

詳細を確認

型番:

A50221
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A50221の仕様・寸法情報

商品タイプ
携帯用
本体色
ホワイト
色
乳白
サイズ(mm)
縦178×横51×厚さ22
JANコード
4903419811044
内容量
1個

商品情報

AQUA DROPs ペンケースの詳細

A50221 商品イメージ

A50221 商品イメージ

A50223 商品イメージ

A50223 商品イメージ

A50228 商品イメージ

A50228 商品イメージ

A50223 使用イメージ

A50223 使用イメージ

AQUA DROPs ペンケースの仕様

  • 幅/奥行/高さ:51×22×178mm
  • 材質:ポリプロピレン
  • カラー:乳白/赤/青
  • 吊り下げ袋入り

型番リスト

表示件数
型番
A50221

本体色

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
乳白
4903419811044
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485円
( 534円 )
10日目

詳細情報

基本情報

トップオープンでかさばらないAQUA DROPs ペンケース。
【特長】
・樹脂製の軽量タイプで鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。
・開閉時に中身を落としにくい、ケース上部が開く仕様。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUA DROPs(アクアドロップス) ペンケース A50221・A50223・A50228の型番A50221のページです。 型番A50221に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs(アクアドロップス) ペンケース A50221・A50223・A50228のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs(アクアドロップス) ペンケース A50221・A50223・A50228
ペンケース(ブックタイプ)
SMART FIT ACTACT スタンドペンケース
シストレー A4 黒
シストレー A4 青
シストレー A4 赤
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABセキセイセキセイセキセイ
通常価格485円1,305円1,414円 -1,287円1,287円1,287円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ携帯用携帯用携帯用その他その他その他
サイズ(mm)縦178×横51×厚さ22縦120×横200×厚さ50----
内容量1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました