ファクトリーサプライ用品技術窓口
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5,540円~
通常出荷日:在庫品1日目


AQUA DROPs ペンケース 商品イメージ

AQUA DROPs ペンケース 使用イメージ

A50213 商品イメージ
キュートなスクエアータイプのAQUA DROPs ペンケース。
【特長】
・水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。
・ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出し可能。
・樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。
・ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
0通常価格(税別):494円~

日本緑十字社
マグネカラーシート
5通常価格(税別):725円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円