ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目

上から押すだけでペンスタンドになるSMART FIT ACTACT スタンドペンケース。【特長】・やわ...
詳細を確認
A7692 商品イメージ

A7694 商品イメージ

A7695 商品イメージ

A7692 使用イメージ

A7694 使用イメージ

A7695 使用イメージ

上から押すだけでペンスタンドに早変わり
シリコン素材の特性を活かした商品を目指して開発を行いました。シリコンの特性をペンケース本体を押し下げることで本体が変形し、ペンなどが取り出しやすくなる機能に昇華しました。
上から押すだけでペンスタンドになるSMART FIT ACTACT スタンドペンケース。
【特長】
・やわらかく手触りのいいシリコン素材の小物入れ。
・シリコン素材なので汚れても水洗い可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円