ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 本体色

  • 詳細タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

AQUA DROPs(アクアドロップス) 通帳ホルダー

通常単価(税別)
837
税込単価
921
通常出荷日:10日目

散らばりがちな通帳をひとまとめにできるAQUA DROPs 通帳ホルダー。【特長】・大きく開いて取り出...

詳細を確認

型番:

D11848
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D11848の仕様・寸法情報

商品タイプ
カードホルダー
本体色
ブルー
詳細タイプ
花柄
色詳細
-
サイズ
通帳サイズ
寸法(mm)
96×153×33
JANコード
4903419818395
材質
表紙・ジャバラポケット:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル
収容枚数(枚)
通帳12冊(1ポケットに2冊まで)、パスポートも入ります。
ポケット数
6
仕様
吊り下げパッケージ入り
内容量
1冊

商品情報

AQUA DROPs 通帳ホルダーの詳細

A5018 商品イメージ

A5018 商品イメージ

D1184 商品イメージ

D1184 商品イメージ

A5018 使用イメージ

A5018 使用イメージ

D1184 使用イメージ

D1184 使用イメージ

AQUA DROPs 通帳ホルダーの仕様

A5018

  • 規格:通帳サイズ
  • 幅/奥行/高さ:33×153×96mm
  • サイズ:通帳サイズ
  • 仕様:6ポケット
  • 材質(表紙):ポリプロピレン(生地厚0.5mm)
  • 材質(ジャバラポケット):ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
  • 材質(面ファスナー):ポリプロピレン
  • カラー:乳白/赤/黄/黄緑/青

D1184

  • 規格:通帳サイズ
  • 幅/奥行/高さ:153×33×96mm
  • サイズ:通帳サイズ
  • 仕様:6ポケット
  • 材質(表紙/ジャバラポケット):ポリプロピレン
  • 材質(面ファスナー):ポリエステル
  • カラー:赤/青

型番リスト

表示件数
型番
D11848

本体色

詳細タイプ

色詳細

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
ブルー
花柄
-
4903419818395
表紙・ジャバラポケット:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837
( 921 )
10日目

詳細情報

基本情報

散らばりがちな通帳をひとまとめにできるAQUA DROPs 通帳ホルダー。
【特長】
・大きく開いて取り出しやすいポケット。
・持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
【用途】
・しっかり整理&管理したい通帳をコンパクトに収容。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AQUA DROPs(アクアドロップス) 通帳ホルダーの型番D11848のページです。 型番D11848に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs(アクアドロップス) 通帳ホルダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
通帳ケースとして
5
満足度:5.0
ありそうでなかった形状。使いやすく、使用して1年以上経ちますが耐久性も問題なしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs(アクアドロップス) 通帳ホルダー
インナードキュメントファイル
リクエスト クラッチケース A4サイズ
ダレスバッグ A4サイズ
AQUA DROPs(アクアドロップス) コングレスケース
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格8377668872,797874 -598 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプカードホルダーバック類バック類バック類保管ケースバック類
サイズ通帳サイズA4A4A4--
寸法(mm)96×153×33240×325×20260×347×50285×400×70--
収容枚数(枚)通帳12冊(1ポケットに2冊まで)、パスポートも入ります。---コピー用紙150コピー用紙150
ポケット数65仕切り(6ポケット)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました