17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)

スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)
通常単価(税別)
405円~412円
税込単価
446円~453円
通常出荷日:4日目

スライドリングと組み合わせる多穴PP製表紙。【特長】・ページめくりが容易なスチールリング採用。・ノート...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スライドリング表紙の詳細

F3122シ 商品イメージ

F3122シ 商品イメージ

F3127シ 商品イメージ

F3127シ 商品イメージ

製品仕様

F3122シ

  • 規格:B5タテ型(S型)26穴
  • 幅/高さ:202×267mm
  • サイズ:B5
  • 材質:ポリプロピレン
  • カラー:クリスタル

F3127シ

  • 規格:A4タテ型(S型)30穴
  • 幅/高さ:230×307mm
  • サイズ:A4
  • 材質:ポリプロピレン
  • カラー:クリスタル

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
B5 S型 26穴
267×202
4903419160616
1枚
1個
A4 S型 30穴
307×230
4903419160708
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
4日目
412円
( 453円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スライドリングと組み合わせる多穴PP製表紙。
【特長】
・ページめくりが容易なスチールリング採用。
・ノートリーフを好みのカラーでファイリングする、多穴スライド式ノート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q生地厚は?
A
0.3mm厚のクリスタルPPです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)
ポリパイプ
スライドリング(ノートリーフ70枚収容)
ルーパーファスナー 5組入 黒
ルーパーファスナー 5組入 緑
ルーパーファスナー 5組入 青
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格405円-3,142円491円 -477円477円477円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカバー綴じ紐/リング綴じ紐/リングファスナーファスナーファスナー
本体色ホワイトクリアー-ブラックグリーンブルー
本体色詳細クリスタル-----
材質ポリプロピレン(透明)(生地厚0.3mm)ポリエチレンリング:スチール、レール:ポリプロピレン---
内容量1枚1箱(100本)1本5組入5組入5組入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト