ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンサードパンチ

通常単価(税別)
3,363
税込単価
3,699
通常出荷日:4日目

【特長】・ダブルリングノートピッチ、ツイストノート用のパンチ卓上タイプ(8.47mm=1/3インチピッ...

詳細を確認
  • JIS規格ピッチA4・30穴、B5・26穴、A5・20穴には対応していません。

型番:

P1602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P1602の仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド付き
サイズ(mm)
幅135×奥行116×高さ105
最大穿孔枚数(枚)
コピー用紙5(64g/m²)
穿孔穴径(mm)
5.5
穴ピッチ(mm)
8.47
仕様
ハンドルロック付き
JANコード
4903419510206
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
P1602

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,363
( 3,699 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルリングノートピッチ、ツイストノート用のパンチ卓上タイプ(8.47mm=1/3インチピッチ)
・用紙ごとの穴け回数は、A4・34穴は4回、セミB5/B5・29穴とA5・24穴は3回になります
・ハンドルロック付き
【材質】
・金属部:SPCC、亜鉛合金/プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン

ご注意

  • JIS規格ピッチA4・30穴、B5・26穴、A5・20穴には対応していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンサードパンチの型番P1602のページです。 型番P1602に関する仕様情報を記載しております。
ワンサードパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンサードパンチ
ワンサード34穴パンチ
手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用
手動2穴パンチPN-3用替刃 2本入り
4穴パンチ ブラック
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
メーカーLIHIT LABLIHIT LABニューコン工業ニューコン工業カール事務器カール事務器
通常価格3,36310,25763,5623,7722,35713,486
通常出荷日4日目7日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド付き
サイズ(mm)幅135×奥行116×高さ105幅310×奥行164×高さ143(ロック時高さ58)----
最大穿孔枚数(枚)コピー用紙5(64g/m²)コピー用紙5(64g/m²)----
穿孔穴径(mm)5.54.5×4四角穴----
穴ピッチ(mm)8.478.47----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました