17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ツイストノート<専用ポケット>

ツイストノート<専用ポケット>
通常単価(税別)
434円~442円
税込単価
477円~486円
通常出荷日:4日目

【特長】・ツイストノートと一緒に使用してメモやカード、名刺などが入れられるオープンポケット。・ポケット...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
A5
専用ポケット、24穴
210×148
4903419330637
ポケット収納サイズ:(A5)縦200×横140mm
1枚
1個
B5
セミB5 専用ポケット、29穴
252×179
4903419330644
ポケット収納サイズ:(セミB5)縦242×横170mm
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434円
( 477円 )
4日目
442円
( 486円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツイストノートと一緒に使用してメモやカード、名刺などが入れられるオープンポケット。
・ポケット収容サイズ:縦200×横140mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツイストノート<専用ポケット>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツイストノート<専用ポケット>
プロジェクトB5リングノート
プロジェクトA4リングノート
セプトクルール ノート B5 ブルー
セプトクルール ノート A5 ブルー
セプトクルール ノート B5 ピンク
メーカーLIHIT LABオキナオキナマルマンマルマンマルマン
通常価格434円-743円866円878円794円878円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
色半透明-----
材質ポリプロピレン(生地厚0.18mm)-----
内容量1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト