ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目


A75514 商品イメージ

A75516 商品イメージ

A755124 商品イメージ
![ペンケース[ブックタイプ] 使用イメージ(1)](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/LIH1/223012427362/img/223012427362_jh_w04.jpg)
ペンケース[ブックタイプ] 使用イメージ(1)
![ペンケース[ブックタイプ] 使用イメージ(2)](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/LIH1/223012427362/img/223012427362_jh_w05.jpg)
ペンケース[ブックタイプ] 使用イメージ(2)
![ペンケース[ブックタイプ] 使用イメージ(3)](http://jp.misumi-ec.com/linked/vitem/fs/LIH1/223012427362/img/223012427362_jh_w06.jpg)
ペンケース[ブックタイプ] 使用イメージ(3)
ペンだけでなく、糊や修正テープ、ふせんなども一緒に持ち運べるペンケースをとして開発いたしました。見開き式のペン収納部分と収納力抜群のメッシュポケット部を合わせて使えば、このアイテム1つで持ち運び用の筆記用具をまとめられます。
ペンも文具小物もたくさん入るペンケース(ブックタイプ)。
【特長】
・見開き式のペンケースで使いたいペンをすぐに見つけることが可能。
・消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
・ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
・カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
・本体はダブルファスナー仕様。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~